Menu Hľadať

Káblové vývodky EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Mosadz Prírodná

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 4.5-10 mm. It is suitable for M16 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Nový kód produktu:

10302873

Starý kód produktu:

551240

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 26,4722 €
50 + 13,3588 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

26,47 €

1 x 26,4722 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Mosadz
Forma upchávky Zdokonalené EMC
Dĺžka montážneho závitu 6.0 mm
Celková dĺžka 34.0 mm
Šírka medzi stranami 20.0 mm
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás