Menu Hľadať

Káblové vývodky M40 16.0 mm 28.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto káblová vývodka z nehrdzavejúcej ocele sa dodáva s tesnením z EPDM a má metrický závit.
Nový kód produktu:

10304310

Starý kód produktu:

551791

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 266,3337 €
5 + 134,4392 €
Množstvo v balení: 5

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

266,33 €

1 x 266,3337 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 8.0 mm
Trieda ochrany podľa DIN DIN40050-T9
Trieda ochrany EN EN60529
Veľkosť závitu M40
Commodity Code 7307291090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás