Menu Hľadať

Káblové vývodky M16 3.0 mm 10.0 mm PA Čierna

Táto metrická vysoko výkonná káblová vývodka je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v čiernej farbe.
Nový kód produktu:

10152065

Starý kód produktu:

CG-M16-1-BK

905 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,1826 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

118,26 €

100 x 1,1826 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Forma upchávky Štandardné
Certifikácia VDE
Dĺžka montážneho závitu 8.0 mm
Celková dĺžka 35.5 mm
Šírka medzi stranami 20.0 mm
Veľkosť závitu M16
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás