Menu Hľadať

Káblové vývodky M40 Čierna

Táto metrická vysoko výkonná káblová vývodka je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v čiernej farbe.
Nový kód produktu:

10152140

Starý kód produktu:

CG-M40-1-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 14,094 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

140,94 €

10 x 14,094 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Forma upchávky Štandardné
Certifikácia VDE
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Celková dĺžka 51.0 mm
Šírka medzi stranami 46.0 mm
Veľkosť závitu M40
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás