Menu Hľadať

Káblové vývodky PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Čierna

Táto vysoko výkonná káblová vývodka so závitom PG je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v čiernej farbe.
Nový kód produktu:

10426173

Starý kód produktu:

CG-PG13.5-1-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,2829 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

128,29 €

100 x 1,2829 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 9.0 mm
Celková dĺžka 39.0 mm
Šírka medzi stranami 24.0 mm
Veľkosť závitu PG13.5
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás