Menu Hľadať

Káblové vývodky PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Šedá

Táto káblová vývodka je ideálna na použitie v elektrických skriniach, poskytuje odľahčenie napätia a chráni kábel pred pohybom počas aplikácie. Vyrobená v sivej farbe s triedou IP68 (pri použití s našim sortimentom poistných matíc a tesniacich podložiek, objednáva sa samostatne) na použitie so štandardnou dĺžkou závitu PG. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10354377

Starý kód produktu:

159161061302

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,4303 €
250 - 999 1,8267 €
1000 + 1,5618 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

85,76 €

25 x 3,4303 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Trieda ochrany EN EN50262
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu PG 16

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás