Menu Hľadať

Káblové vývodky M20 6.0 mm 12.0 mm PA Modrá

Táto káblová vývodka je ideálna na použitie v elektrických skriniach, poskytuje odľahčenie napätia a chráni kábel pred pohybom počas aplikácie. Vyrobená v modrej farbe s triedou IP68 (pri použití s našim sortimentom poistných matíc a tesniacich podložiek, objednáva sa samostatne) na použitie s metrickým závitom. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10264003

Starý kód produktu:

467250-B

335 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 1199 0,8589 €
1200 + 0,7125 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

42,95 €

50 x 0,8589 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 9.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M20

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás