Menu Hľadať

Káblové vývodky M25 13.0 mm 18.0 mm PA Biela

Táto káblová vývodka je ideálna na použitie v elektrických skriniach, poskytuje odľahčenie napätia a chráni kábel pred pohybom počas aplikácie. Vyrobená v bielej farbe s triedou IP68 (pri použití s našim sortimentom poistných matíc a tesniacich podložiek, objednáva sa samostatne) na použitie s metrickým závitom. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10264102

Starý kód produktu:

467256-W

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,0612 €
500 + 0,8966 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

53,06 €

50 x 1,0612 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás