Menu Hľadať

Káblové vývodky M63 37.0 mm 44.0 mm PA Šedá

Táto káblová vývodka je ideálna na použitie v elektrických skriniach, poskytuje odľahčenie napätia a chráni kábel pred pohybom počas aplikácie. Vyrobená v sivej farbe s triedou IP68 (pri použití s našim sortimentom poistných matíc a tesniacich podložiek, objednáva sa samostatne) na použitie s dlhým metrickým závitom. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10264652

Starý kód produktu:

467344

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 79 6,1914 €
80 + 5,257 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

61,91 €

10 x 6,1914 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 18.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M63

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás