Menu Hľadať

Káblové vývodky 1 NPT 18.0 mm 25.0 mm PA Čierna

Táto káblová vývodka je ideálna na použitie v elektrických skriniach, poskytuje odľahčenie napätia a chráni kábel pred pohybom počas aplikácie. Vyrobená v čiernej farbe s triedou IP68 (pri použití s našim sortimentom poistných matíc a tesniacich podložiek, objednáva sa samostatne) na použitie so závitom NPT. Trieda UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10264713

Starý kód produktu:

467352

926 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,2589 €
250 + 1,8825 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

56,47 €

25 x 2,2589 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 16.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu 1 NPT

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás