Menu Hľadať

Káblové vývodky M16 4.5 mm 10.0 mm PA Čierna

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Nový kód produktu:

10301340

Starý kód produktu:

550918

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,925 €
500 + 0,7983 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

46,25 €

50 x 0,925 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma upchávky S viacerými štrbinami
Dĺžka montážneho závitu 9.0 mm
Celková dĺžka 37.0 mm
Commodity Code 3917400099
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M16

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás