Menu Hľadať

Káblové vývodky M20 6.0 mm 13.0 mm PA Šedá

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Nový kód produktu:

10301395

Starý kód produktu:

550923

3720 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,3643 €
500 + 1,1418 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

68,22 €

50 x 1,3643 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky S viacerými štrbinami
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Celková dĺžka 45.0 mm
Commodity Code 3917400099
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M20

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás