Menu Hľadať

Káblové vývodky M32 13.0 mm 21.0 mm PA Čierna

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M32 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 13-21 mm.
Nový kód produktu:

10301531

Starý kód produktu:

550938

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 10,6866 €
100 + 8,7014 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

106,87 €

10 x 10,6866 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Forma upchávky S viacerými štrbinami
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Celková dĺžka 51.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M32

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás