Menu Hľadať

Káblové vývodky M40 16.0 mm 28.0 mm PA Šedá

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Nový kód produktu:

10301586

Starý kód produktu:

550943

465 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 99 8,3634 €
100 + 7,054 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

41,82 €

5 x 8,3634 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky S viacerými štrbinami
Dĺžka montážneho závitu 12.0 mm
Celková dĺžka 65.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M40

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás