Menu Hľadať

Káblové vývodky ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Modrá

Táto modrá a čierna polyamidová nízkonapäťová káblová vývodka bola skonštruovaná podľa smerníc ATEX na ochranu proti výbuchu. Možno použiť s metrickými závitmi. Poskytuje ochranu proti výbuchu podľa II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 a je certifikovaná podľa PTB 05 ATEX 1068 X. Schopnosť ochrany proti ohňu je navyše testovaná skúškou žeravým drôtom pri 750 °C podľa EN 60695-2-11.
Nový kód produktu:

10304433

Starý kód produktu:

551803

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 8,8143 €
25 + 4,4483 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

44,07 €

5 x 8,8143 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Forma upchávky ATEX nízke napätie
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Trieda ochrany podľa DIN DIN40050-T9
Trieda ochrany EN EN60529
Commodity Code 3917400099
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M25

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás