Menu Hľadať

Káblové vývodky ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Modrá

Táto modrá a čierna polyamidová nízkonapäťová káblová vývodka bola skonštruovaná podľa smerníc ATEX na ochranu proti výbuchu. Možno použiť s metrickými závitmi. Poskytuje ochranu proti výbuchu podľa II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 a je certifikovaná podľa PTB 05 ATEX 1068 X. Schopnosť ochrany proti ohňu je navyše testovaná skúškou žeravým drôtom pri 750 °C podľa EN 60695-2-11.
Nový kód produktu:

10639498

Starý kód produktu:

551807

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 37,0313 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

37,03 €

1 x 37,0313 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Forma upchávky ATEX nízke napätie
Ochrana proti výbuchu ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Dĺžka montážneho závitu 15.0 mm
Trieda ochrany podľa DIN DIN40050-T9
Trieda ochrany EN EN60529
Commodity Code 3917400099
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M63

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás