Menu Hľadať

Káblové vývodky M40 16.0 mm 28.0 mm PA Šedá

Táto metrická vysoko výkonná káblová vývodka je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v sivej farbe.
Nový kód produktu:

10152133

Starý kód produktu:

CG-M40-1

23 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 8,4761 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

84,76 €

10 x 8,4761 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Certifikácia UL
Farba Grey
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 10.0 mm
Celková dĺžka 51.0 mm
Šírka medzi stranami 46.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu M40

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás