Menu Hľadať

Káblové vývodky PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Šedá

Táto vysoko výkonná káblová vývodka so závitom PG je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v sivej farbe.
Nový kód produktu:

10152294

Starý kód produktu:

CG-PG36-2

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 9,335 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

93,35 €

10 x 9,335 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 13.0 mm
Celková dĺžka 61.0 mm
Šírka medzi stranami 53.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu PG36

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás