Menu Hľadať

Káblové vývodky PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Šedá

Táto vysoko výkonná káblová vývodka so závitom PG je vyrobená z polyamidu triedy UL94 V-2 a dodáva sa s vnútornou tesniacou vývodkou z TPE a vonkajšou tesniacou vývodkou z CR/NBR. Ponúka ochranu triedy IP68 pri 5 baroch a dodáva sa v sivej farbe.
Nový kód produktu:

10152379

Starý kód produktu:

CG-PG9-2

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,6251 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

62,51 €

100 x 0,6251 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Forma upchávky Štandardné
Dĺžka montážneho závitu 8.0 mm
Celková dĺžka 34.0 mm
Šírka medzi stranami 19.0 mm
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Veľkosť závitu PG9

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás