Menu Hľadať

Káblový kanálik Skrutka 500.0 mm UL94 V-2 PP Šedá

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Nový kód produktu:

10169025

Starý kód produktu:

RX2020-0

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
112 + 3,9881 €
Množstvo v balení: 112

Objednávka v násobkoch 112

Celková cena:

446,67 €

112 x 3,9881 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás