Menu Hľadať

Káblový kanálik Lepidlo 500.0 mm UL94 V-2 PP Šedá

Lepiace montážne flexibilné hadice na ochranu káblov na vedenie vodičov. Rebrovaný tvar umožňuje v prípade potreby rozpojenie káblov.
Nový kód produktu:

10169032

Starý kód produktu:

RX2020-4

79 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
112 + 5,3268 €
Množstvo v balení: 112

Objednávka v násobkoch 112

Celková cena:

596,60 €

112 x 5,3268 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Akrylové lepidlo
Farba Grey
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Lepidlo
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás