Menu Hľadať

Káblový kanálik Skrutka 500.0 mm UL94 V-2 PP Šedá

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Nový kód produktu:

10169049

Starý kód produktu:

RX2525-0

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
70 + 5,006 €
Množstvo v balení: 70

Objednávka v násobkoch 70

Celková cena:

350,42 €

70 x 5,006 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás