Menu Hľadať

Káblový kanálik Skrutka 500.0 mm UL94 V-2 PP Šedá

Screw mount flexible cable conduit channels to route wires. The ribbed design allows for wires to break out when necessary.
Nový kód produktu:

10169100

Starý kód produktu:

RX5050-0

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
32 + 9,2033 €
Množstvo v balení: 32

Objednávka v násobkoch 32

Celková cena:

294,51 €

32 x 9,2033 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Grey
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Skrutka
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás