Menu Hľadať

Káblový kanálik Lepidlo 1828.8 mm UL94 V-0 PVC Biela

This Cable Duct is mounted on to an adhesive base and is made from white nylon.
Nový kód produktu:

10562192

Starý kód produktu:

SRL1-5-WH6A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 11 339,3652 €
12 + 242,4037 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

339,37 €

1 x 339,3652 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál základne Akrylové lepidlo
Farba Biela
Plný materiál Polyvinylchlorid
Spôsob montáže Lepidlo
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás