Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 43.0 M10x1.25 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264079

Starý kód produktu:

20264079

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 29,57 €
10 - 19 26,61 €
20 - 49 25,13 €
50 + 23,66 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

29,57 €

1 x 29,57 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Left Hand
d1 10.0
l1 43.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Hmotnosť g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.50
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.42
Static load C0 max. kN 27.4
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás