Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 50.0 M12 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264253

Starý kód produktu:

20264253

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 38,10 €
10 - 19 34,29 €
20 - 49 32,39 €
50 + 30,48 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

38,10 €

1 x 38,10 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 12.0
l1 50.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Hmotnosť g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.00
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.42
Static load C0 max. kN 33.4
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás