20264277
20264277
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 52,16 € |
10 - 19 | 46,94 € |
20 - 49 | 44,34 € |
50 + | 41,73 € |
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 14.0 |
l1 | 57.0 |
d2 | M14 |
d3 | 25.40 |
d4 | 36.0 |
d5 | 20.0 |
d6 | 25.0 |
l2 | 25.0 |
Hmotnosť g | 155.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 19.0 |
w2 | 13.50 |
A/F | 22.0 |
a1 | 16.0 |
a2 | 9.5 |
Dyn. load C max. kN | 15.44 |
Static load C0 max. kN | 41.3 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.