Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 22.0 84.0 M22x1.5 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264321

Starý kód produktu:

20264321

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 108,98 €
10 - 19 98,08 €
20 - 49 92,63 €
50 + 87,18 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

108,98 €

1 x 108,98 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22x1.5
d3 38.10
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Hmotnosť g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.00
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.23
Static load C0 max. kN 95.60
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás