20264338
20264338
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 120,82 € |
10 - 19 | 108,74 € |
20 - 49 | 102,70 € |
50 + | 96,66 € |
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 25.0 |
l1 | 94.0 |
d2 | M24x2.0 |
d3 | 42.85 |
d4 | 60.0 |
d5 | 33.5 |
d6 | 42.0 |
l2 | 42.0 |
Hmotnosť g | 705.0 |
l3 | 30.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 31.0 |
w2 | 22.00 |
A/F | 36.0 |
a1 | 15.0 |
a2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 45.35 |
Static load C0 max. kN | 118.6 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.