Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30x2.0 Oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20264345

Starý kód produktu:

20264345

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 168,00 €
10 - 19 151,20 €
20 - 49 142,80 €
50 + 134,40 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

168,00 €

1 x 168,00 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30x2.0
d3 50.80
d4 70.0
d5 40.0
d6 50.0
l2 51.0
Hmotnosť g 1084.0
l3 35.0
l4 15.0
w1 37.0
w2 25.00
A/F 41.0
a1 17.0
a2 10.5
Dyn. load C max. kN 55.01
Static load C0 max. kN 145.6
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás