Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 57.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20264765

Starý kód produktu:

20264765

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 47,29 €
10 - 19 42,56 €
20 - 49 40,20 €
50 + 37,83 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

47,29 €

1 x 47,29 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Hmotnosť g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás