Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 75.0 M14 Nehrdzavejúca oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20264802

Starý kód produktu:

20264802

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 72,21 €
10 - 19 64,99 €
20 - 49 61,38 €
50 + 57,77 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

72,21 €

1 x 72,21 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka ľavý
d1 14.0
l1 75.0
d2 M14
d3 25.4
d4 36.0
d5 20.0
d6 25.0
l2 25.0
Hmotnosť g 155.0
l3 20.0
l4 8.0
w1 19.0
w2 13.5
A/F 2.0
a1 16.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 15.4
Static load C0 max. kN 30.4
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás