Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 5.0 36.0 M5 Nehrdzavejúca oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20264895

Starý kód produktu:

20264895

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 39,43 €
10 - 19 35,49 €
20 - 49 33,52 €
50 + 31,54 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

39,43 €

1 x 39,43 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 5.0
l1 36.0
d2 M5
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Hmotnosť g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.0
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 7.9
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás