20264932
20264932
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 47,29 € |
10 - 19 | 42,56 € |
20 - 49 | 40,20 € |
50 + | 37,83 € |
Závitová ruka | pravý |
---|---|
d1 | 10.0 |
l1 | 57.0 |
d2 | M10x1.25 |
d3 | 19.05 |
d4 | 28.0 |
d5 | 15.0 |
d6 | 19.0 |
l2 | 20.0 |
Hmotnosť g | 74.0 |
l3 | 15.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.5 |
A/F | 17.0 |
a1 | 13.5 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 10.4 |
Static load C0 max. kN | 20.1 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.