Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 18.0 94.0 M18x1.5 Nehrdzavejúca oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20264994

Starý kód produktu:

20264994

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 128,68 €
10 - 19 115,81 €
20 - 49 109,38 €
50 + 102,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

128,68 €

1 x 128,68 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 18.0
l1 94.0
d2 M18x1.5
d3 31.75
d4 46.0
d5 25.0
d6 31.0
l2 32.0
Hmotnosť g 310.0
l3 24.0
l4 10.0
w1 23.0
w2 16.5
A/F 27.0
a1 15.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 26.3
Static load C0 max. kN 51.2
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás