Menu Hľadať

Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 124.0 M24x2.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto kĺbová hlavica pre veľké namáhanie s vnútorným závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používa na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Má odolný povrch, ktorý odoláva korózii, opotrebovaniu a teplotám od -30 °C do +60 °C bez straty nosnosti. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Nový kód produktu:

20265021

Starý kód produktu:

20265021

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 289,59 €
10 - 19 260,63 €
20 - 49 246,15 €
50 + 231,67 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

289,59 €

1 x 289,59 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka Right Hand
d1 25.0
l1 124.0
d2 M24x2.0
d3 42.85
d4 60.0
d5 33.5
d6 42.0
l2 42.0
Hmotnosť g 705.0
l3 30.0
l4 12.0
w1 31.0
w2 22.0
A/F 36.0
a1 15.0
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 45.4
Static load C0 max. kN 87.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás