10380765
466929
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,2506 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Tvar hlavy | Ploché |
Typ otvoru | Okrúhle |
Celkový priemer | 13.5 mm |
Celkový priemer | 0.531 in |
Celková výška | 10.3 mm |
Celková výška | 0.406 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 11.1 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.437 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku