Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Farba | Compatible Panel Thickness Range | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10308998 | 0,1595 € - 0,197 € | Vo výrobe |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
|
|||||
0,2133 € - 0,2133 € | 8114 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,3256 € - 0,3939 € | 99 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,1224 € - 0,1224 € | 2185 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,1263 € - 0,1263 € | 405 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,2328 € - 0,2328 € | 913 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,3633 € - 0,6155 € | 20 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,1992 € - 0,246 € | 1444 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,0997 € - 0,1231 € | Vo výrobe |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,2133 € - 0,2133 € | 2000 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,0997 € - 0,1231 € | 3790 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,2188 € - 0,2188 € | Vo výrobe |
0.752 in
19.1 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,1263 € - 0,1263 € | 4600 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,1673 € - 0,1673 € | 2035 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,2259 € - 0,2259 € | 230 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,1347 € - 0,1347 € | 14228 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,2565 € - 0,2565 € | 400 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Biela
|
|
||||||
0,3186 € - 0,6388 € | 137 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Čierna
|
|
||||||
0,549 € - 1,089 € | 640 Na sklade |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Čierna
|
|
||||||
10261804 | 0,2954 € - 0,6716 € | 229 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Čierna
|
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku