Menu Hľadať

Klip na fotografie 2.5 mm 15.0 mm SBC Prírodná

This non-adjustable, screw mounted photo clip mounts pictures, paintings, and other wall decorations. Manufactured from clear Sealon for high clarity, impact stiffness and stiffness.
Nový kód produktu:

10118276

Starý kód produktu:

046025000026

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2119 €
500 - 999 0,1979 €
1000 + 0,1519 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

52,98 €

250 x 0,2119 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 10.0 mm
Celková dĺžka 15.0 mm
Maximálna hrúbka materiálu 0.1 mm
Farba Natural
Plný materiál Styrén-butadiénový blokový kopolymér
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás