Menu Hľadať

Klip na fotografie 5.0 mm 25.0 mm PP Biela

This non-adjustable, screw mounted photo clip mounts pictures, paintings, and other wall decorations. Manufactured from grey Polypropylene for a strong and economical hanging solution.
Nový kód produktu:

10118344

Starý kód produktu:

046105011311

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4197 €
500 - 999 0,297 €
1000 + 0,2301 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

41,97 €

100 x 0,4197 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 16.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Maximálna hrúbka materiálu 0.2 mm
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás