Menu Hľadať

Klip na fotografie 6.0 mm 25.0 mm SBC Šedá

This non-adjustable, screw mounted photo clip mounts pictures, paintings, and other wall decorations. Manufactured from white Polypropylene for a strong and economical hanging solution.
Nový kód produktu:

10118375

Starý kód produktu:

046106022511

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,442 €
500 - 999 0,3137 €
1000 + 0,2426 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,20 €

100 x 0,442 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 16.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm
Maximálna hrúbka materiálu 0.2 mm
Farba Grey
Plný materiál Styrén-butadiénový blokový kopolymér
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás