Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 28.6 mm 6.8 mm Oceľ, TPE Čierna

Tento P-klip sa používa v náročných aplikáciách na ochranu a zaistenie káblov, drôtov, hadíc a káblových zväzkov. Má gumenú podložku pre bezpečné uchopenie, poskytuje elektrickú izoláciu a pohlcuje vibrácie. Montuje sa skrutkou veľkosti 1/4.M6. Čierny, vyrobený z ocele; TPE.
Nový kód produktu:

10172223

Starý kód produktu:

SPN-18

98 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,1922 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

119,22 €

100 x 1,1922 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Zinc Electroplated,TPE Cushion
Farba Čierna
Plný materiál Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 28.6 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 150 °C
Celková šírka 16.5 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás