Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 9.5 mm 6.8 mm Oceľ, TPE Čierna

Tento P-klip sa používa v náročných aplikáciách na ochranu a zaistenie káblov, drôtov, hadíc a káblových zväzkov. Má gumenú podložku pre bezpečné uchopenie, poskytuje elektrickú izoláciu a pohlcuje vibrácie. Montuje sa skrutkou veľkosti 1/4.M6. Čierny, vyrobený z ocele; TPE.
Nový kód produktu:

10172278

Starý kód produktu:

SPN-6

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,7153 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

357,65 €

500 x 0,7153 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Zinc Electroplated,TPE Cushion
Farba Čierna
Plný materiál Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
Spôsob montáže Skrutka M3/#6
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 9.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 150 °C
Celková šírka 16.5 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás