Menu Hľadať

Káblová svorka tvaru P Skrutka 22.2 mm 10.3 mm Oceľ, TPE Čierna

Tento P-klip sa používa v náročných aplikáciách na ochranu a zaistenie káblov, drôtov, hadíc a káblových zväzkov. Má gumenú podložku pre bezpečné uchopenie, poskytuje elektrickú izoláciu a pohlcuje vibrácie. Montuje sa skrutkou veľkosti 3/8.M10. Čierny, vyrobený z ocele.
Nový kód produktu:

10172339

Starý kód produktu:

SPNW-14

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 1,2424 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

124,24 €

100 x 1,2424 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Zinc Electroplated,TPE Cushion
Farba Čierna
Plný materiál Za studena valcovaná oceľ a termoplastický elastomér
Spôsob montáže Skrutka
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 22.2 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -60 - 95 °C
Celková šírka 19.1 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás