Menu Hľadať

Kľúče k západkám a zámkom

Na sklade

Keys to suit various Quarter Turn Drivers to suit many industry applications. Various materials are available to suit the environment of the application. This selection suit our ranges of Quarter Turn Locks.

Skupina SR: SR5501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dokončiť Typ kľúča Kúpiť
0,5872 € - 0,5872 € 175 Na sklade
Pochrómované
Zliatina zinku
Pochrómované
Kľúč – špeciálny, séria 361
3,5279 € - 3,5279 € 150 Na sklade
Strieborná farba
Zliatina zinku
Pochrómované
Štvorcový kľúč, koľajničkový
0,428 € - 0,428 € 188 Na sklade
Natural
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
7,0 mm trojuholníkový kľúč
3,9585 € - 5,5419 € 100 Na sklade
Čierna
Plast
Matné
Trubkový kľúč
4,3227 € - 8,053 € 13 Na sklade
Natural
Liatina
Bez povrchovej úpravy
8,0 mm štvorcový kľúč
Požiadajte o dodací termin tu
Natural
PA, mosadz
Poniklovaná
Eurokľúč (5333)
90 Na sklade
Čierna
Polyamid, oceľ
Bez povrchovej úpravy
Univerzálny kľúč
0,1106 € - 0,2208 € 1161 Na sklade
Natural
Oceľ
Bez povrchovej úpravy
Inbusový kľúč
  • z/zo 2
Kľúč – špeciálny, séria 361 Zliatina zinku

20064198

Cenové rozpätie
0,5872 € - 0,5872 €

Úroveň zásob
175 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    Kľúč – špeciálny, séria 361
  • Commodity Code
    8301300000
Kľúč k západke a zámku Štvorcový kľúč, koľajničkový Zliatina zinku

20077488

Cenové rozpätie
3,5279 € - 3,5279 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    Štvorcový kľúč, koľajničkový
  • Celková dĺžka
    86.0 mm
Kľúč

20067595

Cenové rozpätie
0,428 € - 0,428 €

Úroveň zásob
188 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Celková dĺžka
    7.0 mm
Trubkový kľúč Plast

20079260

Cenové rozpätie
5,5419 € - 3,9585 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Plast
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Kľúč k západke a zámku

10273654

Cenové rozpätie
8,053 € - 4,3227 €

Úroveň zásob
13 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Liatina
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    8204110000
Kľúč k západke a zámku

10097014


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Polyamid 6 vystužený 30 % skleného vlákna, mosadz
  • Typ kľúča
    Eurokľúč (5333)
  • Commodity Code
    8301300000
Univerzálny kľúč Polyamid, oceľ

10226766


Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
  • Commodity Code
    8301300000
Inbusový kľúč 3.0 mm Oceľ

10378571

Cenové rozpätie
0,2208 € - 0,1106 €

Úroveň zásob
1161 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ kľúča
    Inbusový kľúč
  • Celková dĺžka
    50.0 mm