Menu Hľadať

Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 15.0 mm Čierna

Nožička nastaviteľná s kĺbom vyrobená z čierneho polypropylénu (PP) s pozinkovanou oceľovou guličkou a čapom. Kĺbová otočná základňa pre montáž strojov alebo dopravníkov. Ideálna pre uhlové aplikácie a vďaka guľovému kĺbu je vhodná na použitie na nerovnom povrchu.
Nový kód produktu:

10186879

Starý kód produktu:

110736

490 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,7738 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

77,38 €

100 x 0,7738 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Otočný kĺb 20°
Materiál základne Polypropylén
Materiál závitu Oceľ
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Commodity Code 3926909790
Plný materiál závitu Uhlíková oceľ
Plný materiál základne Polypropylén
Dokončiť Pozinkovaný
Spôsob montáže Závitový čap
Plný materiál Polypropylén, oceľ
Tvar hlavy Okrúhle

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás