Menu Hľadať

Klzák s klincom 20.0 mm Prírodná

Klzáky s klincom vyrobené z polytetrafluóretylénu s plstenou základňou a oceľovým klincom. Prírodný vzhľad. Ľahko sa prichytia na spodnú časť drevených nôh, čím chránia podlahu a zaisťujú hladké kĺzanie.
Nový kód produktu:

10301197

Starý kód produktu:

550444

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 2999 0,1575 €
3000 + 0,1347 €
Množstvo v balení: 200

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

31,50 €

200 x 0,1575 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer základne 20.0 mm
Dĺžka pod hlavou 15.0 mm
Farba Natural
Plný materiál základne Polyamid, plsť, oceľ
Materiál klinca Oceľ
Typ Nail-On Glide with Felt Base
Tvar Okrúhle
Commodity Code 3926909790
Materiál základne PA, plsť, oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás