Menu Hľadať

Koľajnicová svorka 55.0 70.0 49.0 Hliník

Táto ručná koľajnicová svorka je určená na použitie s koľajnicovými vozíkmi. Má upínaciu páku, ktorá pritláča kontaktné časti ku koľajnici a zaisťuje vozík na mieste. Odoláva veľkému zaťaženiu a vibráciám, poskytuje pevný úchop. Vyrobené z hliníka.
Nový kód produktu:

20175801

Starý kód produktu:

20175801

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre koľaj 55.0
h1 70.0
l1 49.0
w1 140.0
h2 17.0
h3 31.0
h4 95.0
l2 30.0
w2 30.0
w3 56.5
d1 M14
Prídržná sila kN 2000.0
Krútiaci moment do Nm 22.0
Materiál Hliník

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás