Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 125.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Biela

Koliesko s otočným otvorom pre skrutku sa používa tam, kde sa vyžaduje otočenie o 360°. Vhodné pre aplikácie, kde sú potrebné nízke pevné kolieska.
Nový kód produktu:

10276419

Starý kód produktu:

494470

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 11 104,3372 €
12 + 50,4095 €
Množstvo v balení: 12

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

104,34 €

1 x 104,3372 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa PA
Materiál puzdra kolieska Nehrdzavejúca oceľ
Farba Biela
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
Spôsob montáže Montážny otvor
Celkový materiál kolesa Polyamid
Plný materiál puzdra kolieska Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás