Menu Hľadať

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Materiál kolesa Nosnosť Kúpiť
43,2414 € - 120,8411 € 14 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
40,6463 € - 84,1632 € 10 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
84,5291 € - 236,1713 € 2 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Fenol
150.0 kg
63,6958 € - 178,0317 € 4 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
150.0 kg
46,755 € - 96,7769 € 20 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
29,8433 € - 61,783 € 36 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
2,9303 € - 6,0926 € 40 Na sklade
50.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
35.0 kg
6,546 € - 13,5628 € 270 Na sklade
60.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Plast
4,986 € - 10,3482 € 17 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
50.0 kg
3,5864 € - 7,4703 € 91 Na sklade
60.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
40.0 kg
7,4937 € - 15,5222 € 11 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Plast
35,427 € - 73,3558 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
10277515 44,3202 € - 91,756 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
49,4083 € - 102,2266 € 4 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
16,3139 € - 47,9751 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Termoplast
101.8 kg
  • z/zo 2
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277393

Cenové rozpätie
120,8411 € - 43,2414 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277409

Cenové rozpätie
84,1632 € - 40,6463 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277508

Cenové rozpätie
236,1713 € - 84,5291 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277485

Cenové rozpätie
178,0317 € - 63,6958 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277478

Cenové rozpätie
96,7769 € - 46,755 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277379

Cenové rozpätie
61,783 € - 29,8433 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277584

Cenové rozpätie
6,0926 € - 2,9303 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    50.0 mm
  • Šírka kolieska
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Nosnosť
    35.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 60.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

10277621

Cenové rozpätie
13,5628 € - 6,546 €

Úroveň zásob
270 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    60.0 mm
  • Šírka kolieska
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277607

Cenové rozpätie
10,3482 € - 4,986 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Nosnosť
    50.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 60.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277591

Cenové rozpätie
7,4703 € - 3,5864 €

Úroveň zásob
91 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    60.0 mm
  • Šírka kolieska
    21.5 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
  • Nosnosť
    40.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

10277638

Cenové rozpätie
15,5222 € - 7,4937 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277423

Cenové rozpätie
73,3558 € - 35,427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277515

Cenové rozpätie
91,756 € - 44,3202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277522

Cenové rozpätie
102,2266 € - 49,4083 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 45.0 mm Čierna

10208991

Cenové rozpätie
47,9751 € - 16,3139 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    101.8 kg
  • Materiál kolesa
    Termoplast